Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eGR-1000XLL-1
eGR-1000XLL-1

    eGR-1000XLL-1

    Google-Übersetzung,

    CO2-Emissionen NULL

    EVOLT – Evolution trifft Spannung
    Dieser neue EVOLT eGR-1000XLL-1 bietet die gleiche leistungsstarke Hubkapazität wie ein GR-1000XLL-4, jedoch in einem leiseren, emissionsfreien Paket.
    Der Kranbetriebslärm wird um 9 dB reduziert und die CO2-Emissionen werden um etwa 21.900 kg pro Jahr eingespart.
    Der eGR-1000XLL-1 bietet mit seinem integrierten Akkupack bis zu 7 Stunden Hebezeit oder bis zu 25 km Fahrtstrecke.
    Als Arbeitsbeispiel für den normalen täglichen Gebrauch bietet es 5 Stunden Hebezeit und 5,5 Meilen Fahrstrecke.
    Dieser neue Kran ist eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Tadano Green Solutions die CO2-Emissionen senkt, denn unsere wahre Mission ist die Null-Emissionen.

    Spezifikation
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 166.0 ft (50.6 m) [Boom]
                                        224.1 ft (68.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                            190.0 ft (57.9 m) [Jib]
      5-section long boom: 42.0 ft ~ 167.3 ft (12.8 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 24,700 lbs (11,200 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregr-1000xll-1
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeRough Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3740
    • Breite (mm)3315
    • Tiefe (mm)15185
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)58500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Kran