Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Der T-H3M ist eine neue Generation von Tankless für kleinere Räume. Dieses Modell verwendet auch vorhandene 0,5-Zoll-Gasversorgungsleitungen und eine kostengünstige PVC-Entlüftung, um die Installationskosten zu senken.

Auch als T-H3M-IN-N bezeichnet.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 120,000
    Minimum BTUs: 19,500
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 0.75"
    Flow Rate: 6.60
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.90
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.87"
    Width: 13.87"
    Depth: 10.81"
    Product Weight: 44 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTakagi-T-H3M-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22.87
  • Breite (Inches)13.87
  • Tiefe (Inches)10.81
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit