Die neuen vollintegrierten analogen Feststations-Befehlseinheiten von Talkaphone bieten Platz für bis zu 10 ADA-konforme Bereiche von Rettungsstationen. Die Einheiten bieten sowohl akustische als auch visuelle Anzeigen für einen eingehenden Anruf – LED-Leuchten zeigen den Anrufort an. AOR-Befehlseinheiten sind vollständig konform mit NFPA 72 (2016) §24.10, IBC (2018) §1009, ICC A117.1 (2017) Kap. 7, und ADAAG (2010) Kap. 7.
Funktionen und Vorteile
• Automatische und kontinuierliche Überwachung auf Integrität (Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Erdschluss des Systems), schwache Backup-Batterie und Ausfall der 24-V-Gleichstromversorgung – Alarmierung durch Relaisausgang an eine adressierbare Brandmeldezentrale, LED und Sirene
• Anrufe vor Ort erfordern keine externe Telefonleitung
• Für externe Anrufe ist eine (1) analoge Telefonleitung (PSTN-Leitung) erforderlich.
• Eine durchgehend leuchtende LED zeigt einen aktiven Anruf an. Blinkende LEDs zeigen Stationen an, die darauf warten, beantwortet zu werden. Wenn der erste Anruf abgeschlossen ist, wird automatisch der zweite Anruf getätigt und die Command Unit klingelt. Mehrere Anrufe werden nach dem Prinzip „first-in, first-out (FIFO)“ in die Warteschlange gestellt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |