Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30

    Vinyl Flooring Essence 30

    Google-Übersetzung,
    Essence 30 bietet eine verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung des Raums ermöglicht, um den sich ändernden Anforderungen von Arbeit und Leben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Gesundheit und Umwelt einzugehen. Essence 30 wurde für Wohn- und Geschäftsumgebungen mit mäßig befahrenen Bereichen entwickelt. und verfügt über die EXTREME PROTECTION-Technologie, eine exklusive Technologie von Tarkett, die aus einer Schutzschicht gegen UV-Strahlen besteht, die den Boden widerstandsfähiger und leichter zu reinigen macht. Ihr Boden bleibt viel länger schöner.
    Spezifikation
    • Residential Use; Moderate commercial use - Use class 31; Acoustic and thermal comfort; Quick installation; Washable; Up to 15 years warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssence-30
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLVT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.5
    • Breite (mm)208
    • Tiefe (mm)1230
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)4.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19.23
    • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika