Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Google-Übersetzung,
    Tarkett Tech-Vinylböden wurden für dringende Projekte und Installationen entwickelt und sind ein Synonym für Agilität. Modern, praktisch und funktional ermöglicht es eine flexible Umgestaltung des Raums, da es ohne Klebstoff auskommt. Tech von Tarkett ist ideal, um die Nachfrage nach hochfesten Vinylböden zu erfüllen, da es sich um einen starren Boden handelt, und erfüllt auch Projekte, bei denen akustischer Komfort ein Schlüsselelement ist, da es über die Soundblock-Technologie von bis zu 19 dB in der Ambienta® Tech Collection verfügt und 18dB in der Essence® Tech Collection. Die Vinylböden der Tech Line können auf Keramikfliesen verlegt werden, ohne dass Fugen (bis zu 3 mm) eingeebnet werden müssen.
    Spezifikation
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssenceTech
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLVT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4.5
    • Breite (mm)228
    • Tiefe (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19.23
    • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika