Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    Google-Übersetzung,
    Mit von Textildrucken inspirierten Mustern ist Tarkett Flourish® für den kommerziellen Einsatz konzipiert. Mit 3 Designs in 4 verschiedenen Farbtönen verschmelzen die Farben von Tarkett Flourish® miteinander, um raffinierte und anpassungsfähige Designs für jede Umgebung zu schaffen.
    Spezifikation
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlourish
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)23000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inLuxemburg
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika