Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy

    Vinyl Flooring Injoy

    Google-Übersetzung,
    Injoy bietet eine verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung des Raums ermöglicht, um den sich entwickelnden Anforderungen des Zuhauses gerecht zu werden. Inzwischen seine von der Natur inspirierten Farben und Themen. Injoy wurde für Wohnumgebungen mit wenig frequentierten Bereichen entwickelt und verfügt über die EXTREME PROTECTION-Technologie, eine exklusive Technologie von Tarkett, die aus einer Schutzschicht gegen UV-Strahlen besteht, die den Boden widerstandsfähiger und leichter zu reinigen macht. Ihr Boden bleibt viel länger schöner.
    Spezifikation
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Quick installation; Washable; Extreme Protection
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInjoy
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLVT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)208
    • Tiefe (mm)1230
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)3.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19.23
    • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika