Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    Google-Übersetzung,
    Die iQ Surface-Vinylbodenkollektion ist eine Lösung, die Designer und Architekten unterstützt. Es ist eine Kollektion, in der Funktion, Farbe und Form den gleichen Raum einnehmen können und in der ein nachhaltiges Industriematerial in fünf wunderschönen Farbfamilien zu neuen Interpretationen und Perspektiven einlädt. iQ Surface präsentiert die Technologie „iQ“, eine einzigartige Oberflächenrestaurierungstechnologie mit Trockenpolieren, die es dem Boden ermöglicht, für immer wie neu zu sein.
    Spezifikation
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTA-IQ-SURF
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHomogeneous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)23000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika