Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vynyl Flooring Ambienta Series

Vynyl Flooring Ambienta Series

Google-Übersetzung,
Ambienta® von Tarkett ist ein modulares Vinyl, das ein großartiges Design bietet und all die Raffinesse unterstreicht, die Sie in Ihren Projekten suchen. Farben, Texturen, Muster und natürliche Elemente verschmelzen zu exklusiven und inspirierenden Designs; Für gewerbliche, private und schnelle Verlegezwecke verfügen Ambienta®-Vinylböden über die EXTREME PROTECTION-Technologie, eine exklusive Tarkett-Technologie, die aus einer Schutzschicht gegen UV-Strahlen besteht, die den Boden widerstandsfähiger gegen Ausbleichen macht und einfacher und wirtschaftlicher zu reinigen ist.
Spezifikation
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Technische Spezifikation
  • Referenznummerambienta-series
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLVT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3
  • Breite (mm)208
  • Tiefe (mm)1230
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)5.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_22_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVinyl roll coverings
  • Klassifizierung09 65 19.23
  • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika