Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Google-Übersetzung,

iQ Granit® wurde speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt und bietet herausragende Leistung. Mit modernen Mustern und Farben lässt sich diese Kollektion nahtlos in Architekturprojekte integrieren. iQ Granit® gewährleistet Langlebigkeit und höchste Beständigkeit gegen Verschleiß, Flecken und Abrieb, selbst in stark frequentierten Bereichen.

Spezifikation
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhomogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeHomogeneous
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Nettogewicht (kg)27.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_22_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVinyl roll coverings
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika