Bei Tapiflex Excellence Genius 70 handelt es sich um einen Vinyl Akustikboden von der Rolle, der dank der verklebungsfreien Excellence Genius Technologie lose verlegt wird. Ganz gleich, ob Sie einen Bodenbelag für ein neues Gebäude brauchen, Der ideale Bodenbelag für Neubau oder Renovierungen, die über Nacht erfolgen müssen. Tapiflex Excellence Genius 70 lässt sich auf einer Vielzahl von Untergründen verlegen und ist einfach zu entfernen. Ein Bodenbelag, der auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit setzt.
Tapiflex Excellence Genius 70 ist ohne Einsatz von Kleber einfach und schnell zu verlegen und nach der Nutzung zu 100 % recycelbar. Damit trägt er aktiv zur Kreislaufwirtschaft und zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Bewohner bei.
Optimal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen, seine attraktive Farbpalette ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten. Dank seiner hervorragenden akustischen Leistung von 19 dB ist dieser Akustikboden die ideale Lösung in Bereichen, in denen die Schalldämmung eine Schlüsselrolle spielt.
Ausgestattet mit der Tektanium-Oberflächenvergütung, für extreme Haltbarkeit und kosteneffektive Reinigung & Pflege.
Auch als Kompaktvariante Acczent Excellence Genius 70 verfügbar.
Teil unserer Tarkett Circular Selection, unseren nachhaltigen und kreislauffähigen Bodenbelagskollektionen. Recyclingfähig auch nach dem Gebrauch.
Mehr über unsere heterogenen Bodenbeläge erfahren: Heterogene Bodenbeläge.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Ägypten |
Bahrain | Dänemark | |
Irak | Deutschland | |
Israel | Estland | |
Jordanien | Finnland | |
Katar | Frankreich | |
Kuwait | Griechenland | |
Libanon | Italien | |
Oman | Lettland | |
Palästina | Litauen | |
Türkei | Luxemburg | |
Vereinigte Arabische Emirate | Niederlande | |
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Tschechische Republik | ||
Ungarn | ||
Vereinigtes Königreich |