Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Der Akustikboden Tapiflex Platinium 100 ist ein besonders robuster und langlebiger Bodenbelag, ein High-End Akustikboden für die gewerbliche Nutzung. Die Kollektion bildet das perfekte Gleichgewicht zwischen Akustikeigenschaften (Trittschalldämmung von 17 dB) und Eindruckverhalten (0,07 mm) für eine bessere Rollfähigkeit. Mit Inlay- und Druckdekoren in einem Sortiment neutraler und lebendiger Farben erhältlich.

Ausgestattet mit der Tektanium-Oberflächenvergütung, für extreme Haltbarkeit und kosteneffektive Reinigung & Pflege.

Diese Kollektion ist außerdem als Kompaktvariante Acczent Platinium 100 erhältlich und Teil einer integrierten Lösung mit Wandbelägen.

Mehr über unsere heterogenen Bodenbeläge erfahren: Heterogene Bodenbeläge.

Spezifikation
    • Made in France
    • Extrem langlebig PVC Boden mit Trittschalldämmung (17 dB)
    • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken
    • Tektanium-Oberflächenvergütung
    • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
    • Vollständig integrierte Lösung
    • 100% phthalatfrei
Technische Spezifikation
  • Referenznummertapiflex-platinium-100
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit