Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iD Inspiration Click Solid 30
iD Inspiration Click Solid 30
    Tarkett

    iD Inspiration Click Solid 30

    Die Klick Designboden Kollektion iD Inspiration Click Solid ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle semi-kommerzielle Bereiche. Unser in Europa hergestelltes Verlegesystem ermöglicht eine schwimmende Verlegung und erfordert nur wenig Vorbereitung des Unterbodens. Die Dielen werden zusammengeklickt (Klick-Vinyl) und nicht auf den Unterboden geklebt.


    iD Inspiration Click Solid lässt sich schnell und einfach verlegen. Möglich wird dies durch ein Winkel-/Druck-Verriegelungssystem, welches die technische Leistung verbessert und eine hohe Verriegelungsfestigkeit gewährleistet.


    Wir haben die Rigidität für unsere iD Inspiration Click Solid 30 und 55 Designs verstärkt und gehen weg von elastischen hin zu halbstarren Eigenschaften. Die Versteifung verleiht unseren Produkten zusätzliche Stabilität und bietet die Möglichkeit, sie direkt auf vorhandenen Bodenbelägen und Keramikfliesen zu verlegen. Dank einer doppelten Glasfaserverstärkung erreicht unsere patentierte Fibertech-Technologie maximale Dimensionsstabilität und ermöglicht die Verlegung in sonnenexponierten Bereichen.

    Spezifikation
      • Semi Rigid Designboden mit halbstarren Eigenschaften
      • Schnelles und zuverlässiges Klicksystem
      • Einsatz in mäßig bis stark frequentierten Bereichen
      • Große Designauswahl
      • Tektanium PU-Beschichtung für eine ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit
      • Synchron geprägte Oberfläche bei allen AUTHENTICS-Dekoren
      • Max. Dimensionsstabilität: bis zu 150 m² ohne Dehnungsprofile verlegbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-id-inspiration-click-solid-30
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit