Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
ID Inspiration 70
    Tarkett

    ID Inspiration 70

    Der Vinyl Designboden iD Inspiration 70 wurde für gewerbliche Umgebungen im Objektbereich mit stark bis sehr stark frequentierten Bereichen im Ladenbau, Gastgewerbe, Büro & Verwaltung und in der Seniorenpflege entwickelt. Er hält hohen Belastungen und Eindrücken stand und ermöglicht eine maximale Widerstandsfähigkeit sowohl bei statischen als auch bei rollenden Schwerlasten bis zu 800 kg.


    Das Designboden Sortiment iD Inspiration bietet eine verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung von Räumen ermöglicht, um den sich wandelnden Anforderungen von Arbeit und Leben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Gesundheit und Umwelt einzugehen.


    Während die von der Natur inspirierten Farben und Themen - verstärkt durch den Ultra-Realismus des Digitaldrucks - dazu beitragen, Innenräume zum Wohlfühlen zu gestalten. Unsere neue PU-Beschichtung Tektanium sorgt für ein attraktives ultra-mattes Finish, das selbst bei hellem Licht matt erscheint, Wärme bringt und das realistische Erscheinungsbild verstärkt.

    Spezifikation
      • Vinyl Designbelag zum Kleben
      • Einsatz in mäßig bis stark frequentierten Bereichen
      • Große Designauswahl
      • Tektanium PU-Beschichtung für eine ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit
      • Keine Dekorwiederholung bis zu 12 m² bei allen NATURALS-Dekoren
      • Synchron geprägte Oberfläche bei allen AUTHENTICS-Dekoren
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inLuxemburg
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit