Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ Toro SC
Tarkett

iQ Toro SC

iQ Toro SC ist ein permanent physikalisch leitfähiger Bodenbelag, der für OP-Säle, Röntgenräume, Reinräume und Laboratorien entwickelt wurde. Die fortschrittlichen leitfähigen Eigenschaften werden durch Beimischen von Graphitpartikeln in der Belagskonstruktion zusammen mit einem flächenleitfähigen Graphitrücken gewährleistet.


Zudem ist iQ Toro SC Reinraum geeignet und gerade im Krankenhaus und der Forschung gefragt, wo es um den Einsatz in sensiblen Bereichen mit absoluter Hygiene ankommt. Die strapazierfähige Oberfläche ist für Schwerlast geeignet, pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmittel.


Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslangeinpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung überdie gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.


Die Farben sind auf die anderen Bodenbeläge unserer iQ-Sortimente abgestimmt.

Spezifikation
    • Permanent leitfähiger ESD Bodenbelag
    • Reinraum Bodenbelag
    • Niedrigste Lebenszykluskosten auf dem Markt
    • Einzigartige Renovierbarkeit durch Trockenpolieren
    • Teil einer Multifunktionslösung
    • Desinfizierbarer Bodenbelag
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-iq-toro-sc
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika