Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 von 5 Sternen4.1(53 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ◉ Eigenname: Erstes Treffen

    ◉Modellnummer: @001

    ◉Stilorientierung: einfach nordisch

    ◉Türspezifikationen: 40 mm dick * 800 mm breit * 2260 mm hoch

    ◉Oberflächentechniken: lackfrei

    ◉ Oberflächliches Material: PET

    ◉ Anwendungsbereich: Schlafzimmer/Wohnzimmer/Arbeitszimmer

    ◉Produktkultur: Verlieben Sie sich in einer Sekunde. ◉Produktgeschichte: Die Farbschattierungen ändern sich, die Kaskade des geometrischen Designs ist zufällig verstreut, dunkle lokale Randverzierungen verleihen der Tür ein modisches und modernes Temperament.

    Spezifikation
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOOR
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeInterior Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2260
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit