Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Unique ref.: catnic-ctj
Marke: Tata Steel
Produkt Familie: Lintels
Produkt Gruppe: Catnic
Publishing Datum: 2016-08-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in: United Kingdom

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Träger und Unterzüge
IFC Klassifikation: Structural Member
UNSPSC Name: Steel beams
UNSPSC Code: 30101704
Uniclass 1.4 Code: L3241
Uniclass 1.4 Beschreibung: Lintels
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Beschreibung: Lintels
OmniClass-Nummer: 23-13 21 25 11
OmniClass-Bezeichnung: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls