Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archiviert

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercatnic-cxl
    • ProduktfamilieLintels
    • ProduktgruppeCatnic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameSteel beams
    • UNSPSCCode30101704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLintels
    • OmniClassNummer23-13 21 25 11
    • OmniClassTitelLintels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit