Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archiviert

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformawall
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeFormawall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit