Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalzip (DE) DuoPlus E
Kalzip (DE) DuoPlus E
    Tata Steel
    Archiviert

    Kalzip (DE) DuoPlus E

    Kalzip DuoPlus E Das Konstruktionsprinzip der Kalzip DuoPlus E und Kalzip Duo E Dachaufbauten besteht aus der thermischen Trennung der äußeren Dachdeckung und der inneren Tragschale. Als Tragschale sind die gängigen Konstruktionen möglich, auf die eine geeignete Dampfsperre aufgebracht wird. Als durchgängige thermische Trennung kommt eine Lage trittfester Mineralwolle oder PIR/PUR-Dämmplatten in Dicken von 100 oder 140 mm zum Einsatz. Auf dieser Wärmedämmung wird die speziell entwickelte Drehklippschiene E mittels zugelassener Verbindungselemente in die Stahltrapezprofil-Unterschale oder Holzunterkonstruktion befestigt. Diese Drehklippschiene E hat die Aufgabe, die äußere Belastung aus dem Klipp auf die Wärmedämmung und die darunterliegende Unterkonstruktion abzuleiten. Durch ihre spezielle Konstruktion dient sie als wirtschaftliche und sichere Befestigungsfläche für den neuen Kalzip Drehklippadapter E mit E-Klipps. Diese werden anschließend manuell eingedreht und können während der Montage je nach Profilabmessung und/oder Toleranz an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Die Höhe der E-Klipps wird bestimmt durch die zweite Dämmungslage aus Mineralfaserdämmfilz, wodurch Gesamtdämmungsdicken von zurzeit maximal 330 mm bei 65 mm Profilsteg höhe, 345 mm bei 50 mm Profilsteghöhe realisiert werden können. Jeder 10. E-Klipp sollte mit einer Schraube durch den Klippfuß in die Drehklippschiene E verbunden werden, um den E-Klipp auf der Schiene zu fixieren.
    Spezifikation
    • Technische Daten und empfohlene Dachaufbaukomponenten – Kalzip DuoPlus E oder Kalzip Duo E auf Stahltrapezprofil • Stahltrapez-Unterschale (t ≥ 0,88 mm), alternativ Akustikprofile gelocht • Kalzip Dampfsperre FR selbstklebend • Druckbelastbare Mineralwolldämmung nach DIN EN 13162 Euroklasse A1 – nicht brennbar Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 037 Druckfestigkeit: 60 kN/m2 •oder druckbelastbare PIR/PUR-Wärmedämmung nach DIN EN 13165 Euroklasse B2 – normalentflammbar Anwendungstyp WD nach DIN 4102/1 Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 024 Druckfestigkeit: 60 kN/m² Dicke: 100/140/160 mm Kalzip DuoPlus E – vollflächig verlegt Kalzip Duo E – in 240 mm breiten Streifen • Drehklippschiene E mit Stoßverbinder • Drehklippadapter E für die Aufnahme von Kalzip E-Klipps Klipphöhe gemäß den Erfordernissen der EnEV • Verbindungselemente für Drehklippschiene E Befestiger passend zum Befestigungsgrund und zur Klemmlänge • Mineralwolledämmfilz nach DIN EN 13162 Euroklasse A1 – nicht brennbar Dicke und Wärmeleitfähigkeitsstufe gemäß den Erfordernissen der EnEV • Kalzip Aluminium-Profiltafeln Konvex und konkav gerundete Profiltafeln möglich Radius: 15 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkalzip-de-duo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_65_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet roof covering systems
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
    • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit