Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAB Profilbleche für architektonische Fassaden Verkleidung
SAB Profilbleche für architektonische Fassaden Verkleidung
SAB Profilbleche für architektonische Fassaden Verkleidung
    Tata Steel
    Archiviert

    SAB Profilbleche für architektonische Fassaden Verkleidung

    SAB bietet ein umfangreiches Sortiment von Profilblechen aus Stahl, die sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden können. In Kombination mit einer Kassette kreieren Sie ein gebräuchliches Gebäudesystem.
    Spezifikation
    • Wellblech in Drei verfügbare Ausführungen in den Höhen 18, 27 und 42 mm. SAB liefert auch unterschiedliche Typen Trapezprofile. Vom rein traditionellen 35- Profil, bis hin zu moderneren Varianten wie das 19- oder 45-Profil. Die Deltaprofile aus der SAB-Pyramid-Reihe sind standardmäßig in den Höhen 19, 37 oder 50 mm und in vielen Farben lieferbar. Alle sind mit durchlaufenden Spitzen oder flachem Teil dazwischen lieferbar. Erhältlich ist ebenfalls ein Deltaprofile, SAB-Diamond®, mit einer Doppelspitze 40 bzw. 19 mm hoch.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersab-wall-cladding-profiles
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeSAB Profiel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProfiled sheet cladding systems
    • OmniClassNummer23-15 15 17 13
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit