Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireglass®20 Fire-Rated, Safety-Rated Glass
Archiviert

Fireglass®20 Fire-Rated, Safety-Rated Glass

Fire-Rated, Safety-Rated Glass

Fireglass®20 is a 1/4" (6 mm) thick fire-rated and impact safety-rated glazing material listed for use in doors with a fire rating requirement of 20 minutes.


  • Fire-rated for up to 20 minutes
  • Impact safety-rated – meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
  • Tempered (at least 4 times stronger than wired glass)
  • Clear and wireless
  • Fits in Fireframes® Designer Series frames from TGP, or standard fire-rated frames
  • Large sizes available
  • Available in an insulated glass unit (IGU) with other glass products, including (but not limited to):
    • Tinted
    • Low-E
    • Art Glass
    • Reflective
    • One-way Mirror
  • May be lightly sandblasted or etched on one side without affecting fire rating
  • For use in interior and exterior applications

Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E-119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.

Spezifikation
  • keywords: fire-rated glass, fire rated glass, fire-protective glass, fire protective, fire protective glass, fire glass, fire-rated frames, fire-rated framing, fire rated frames, fire frames, fireframes, Technical Glass Products, TGP, fire-rated windows, fire rated openings, safety rated glass, glass doors, impact safety glass, impact rated glass

Technische Spezifikation
  • Referenznummer15670
  • ProduktfamilieFire-Protective
  • ProduktgruppeFireglass20
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit