Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE
AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE

    AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE

    Google-Übersetzung,

    Die Luftschleier von Tecnosystemi wurden entwickelt und gebaut, um die Leistung von Klimaanlagen in den Räumen, in denen sie installiert sind, zu optimieren, kompatibel mit den Anforderungen der Benutzer, die Räumlichkeiten oft kontinuierlich zu betreten und zu verlassen, wodurch ein ständiges Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche wirtschaftliche Einsparungen, indem der Wärmeverlust erheblich reduziert wird. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen schnell nach unten gedrückten Luftstrom, der eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluftvolumen schafft und so eine gute Klimatisierung der Räume ohne Wärmeverlust im Winter ermöglicht und keine Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile ergeben sich aus der erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und aus der Tatsache, dass das System das Eindringen von Abgasen, Staub und Insekten verhindert, die bei geöffneten Türen in die Räumlichkeiten gelangen können. Die optimale Nutzung des Luftschleiers wird durch die drei verschiedenen Motorgeschwindigkeiten garantiert, die mit der Fernbedienung wählbar sind.

    Spezifikation
      • 3 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Front air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, h max 3,5 m from the floor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerairfor3-cr-centrifugal-air-curtain-with-heating-elements-and-front-air-intake
    • ProduktfamilieAPPLY AIR
    • ProduktgruppeAIR CURTAINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains