Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunbreaker between horizontal, vertical and standing slats - Azur range
Sunbreaker between horizontal, vertical and standing slats - Azur range
Sunbreaker between horizontal, vertical and standing slats - Azur range
Sunbreaker between horizontal, vertical and standing slats - Azur range

    Sunbreaker between horizontal, vertical and standing slats - Azur range

    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Azur-Reihe sind Monoblock-Profile (mit Ausnahme von AS600x70, die in 2 Abschnitten ausgeführt sind) mit einer eiförmigen „Tragflügel“-Form aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Sichtschutz und Fassadenverkleidung. Schließlich sind sie in 13 verschiedenen Abschnitten erhältlich.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Azur between flat end plates is composed of :
      ›› Blades’ flanges : flat end plates ;
      ›› Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with flat end plates provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      2) The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010002
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise-soleil entre plats pose horizontale, verticale et lames debout
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon