Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range

    Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Recti'Ligne-Reihe sind rechteckige oder trapezförmige Monoblockprofile aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Sichtschutz und Fassadenverkleidung. Schließlich sind sie in 19 verschiedenen Abschnitten erhältlich.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Recti'Ligne (with an application with Speed Fix) is composed of :
      ›› Support profiles with braces and caps ;
      ›› Blades’ support : Speed Fix ;
      ›› Rectangular of blades ;
      ›› Caps.

      Type of support profile are defined after studies.
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with Speed Fix provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) Caps are to be screwed at the ends of the blades ;
      2) The brackets equipped with blades’ supports Speed Fix (delivered preassembled) are to be fixed to the facade ;
      3) The braces are to be clipped in the brackets to hide the screws ;
      4) The blades are to be drilled and riveted to the blades’ supports Speed Fix (powdercoated rivets supplied) ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

      The Speed Fix can be provided without brackets to be directly fixed to the facade or structural support.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010008
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise - soleil par fourchettes Speed-Fix pose verticale et lames debout
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon