Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range
Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range

    Sun shade with clip-on blades for vertical installation - Canicule range

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Canicule-Reihe sind einfache Profile aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Screen-Fassadenverkleidungen. Schließlich sind sie in 6 verschiedenen Abschnitten erhältlich. Andere Formen und Querschnitte auf Anfrage.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Canicule (with a vertical installation) is composed of :
      ›› Support profiles ;
      ›› Blades’ supports with a 30° or 45° inclination ;
      › ›Blades in C shape.

      Dimensioning of the supports is defined after studies.
      Standard blade and fascia profile lengths are 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The vertical installation and interlocking blades type of application provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades’ supports are delivered preassembled on the support profiles;
      2) The support profiles equipped with blades’ supports are to be fixed onto the facade (wall, structure, etc.);
      3) The blades are to be clipped on their supports;
      4) Assembly at the customer’s charge.

      Blades’ junction: Splicing bar system for blades C100 et C100Z (see diagram) - splicing bar system for brackets C100C, C130 and C180.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010010
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise-soleil à lames clipsables pose verticale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon