Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range
Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range

    Ventilated wall cladding with long slats - Façad'Ligne range

    Google-Übersetzung,
    Die Lüftungsöffnungen von Façad'ligne bestehen aus einfachen extrudierten Aluminiumprofilen. Sie werden hauptsächlich als Lüftungsgitter und -siebe verwendet und können als Brise-Soleil verwendet werden. Schließlich sind sie in 10 verschiedenen Abschnitten erhältlich.
    Spezifikation
    • The Façad’Ligne vents cladding is composed of :
      ››Brackets ;
      ››Blades’ supports;
      ››Blades in Z shape.

      Dimensioning of the brackets is defined after studies.
      Standard blade lengths are 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The fixation system of this vents claddingprovide a simple and quick way to install the elements :
      1) The blades’ supports are delivered preassembled on the support profiles;
      2) The support profiles equipped with the blades’ supports are to be fixed on the facade;
      3) The blades are to be clipped on their supports;
      4) Assembly at the customer’s charge.

      Brise-soleil application upon request (picture of application type below).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010012
    • ProduktfamilieVents cladding
    • ProduktgruppeBardage à ventelles à lames filantes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon