Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Varangue-Rollläden sind in fester, flexibler und verschiebbarer Ausführung erhältlich. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Sichtschutz, Verkleidungsplatten oder Fassadenelemente. Schließlich sind sie in 2 verschiedenen Versionen (Boreal und Austral) in einer großen Auswahl an Formen, Abmessungen und Materialien erhältlich.
    Spezifikation
    • The shutter Varangue Boréale is composed of :
      ›› Frame: tubes 50x50 mm or flat end plates with tubular supports 50x50 mm (top and bottom) ;
      ›› Infill: ovoid «aerofoil» blades AZUR, rectangular or trapezoidal blades RECTI’LIGNE.

      The fixation system of the Varangue Boreal shutters provide a simple and quick installation :
      1) The blades are screwed between the supports of the frame (shutters are delivered pre-assembled) ;
      2) The shutters are to be installed on the facade (type of installation: fix, flexible or sliding) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL020001
    • ProduktfamilieSliding shutter
    • ProduktgruppeVolet coulissant possibilité grande dimension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon