Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titan Header Framing System - Header and Jam
Titan Header Framing System - Header and Jam

    Titan Header Framing System - Header and Jam

    Google-Übersetzung,

    Der einteilige Kopfteil und Pfosten mit breitem Flansch aus Titan bietet eine bessere Lösung zum Einrahmen mehrerer Öffnungen als die herkömmlichen Einlege- oder Box-Kopfteile.

    Vorteile:

    • Spart über 50 % an Installation und Material gegenüber herkömmlichen Einlege- oder Kasten-Sammelleisten
    • Erhebliche Reduzierung der Anzahl der benötigten Schrauben gegenüber herkömmlichen Rahmen.
    • Keine aufgebauten Pfosten und Überschriften mehr.
    • Der Header lässt sich mit dem vollständig getesteten, vorgebohrten Titan Header Clip schnell am Pfosten befestigen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitan-header-system
    • ProduktfamilieExterior Framing - Structural
    • ProduktgruppeTitan Header System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fachwerke und Dachstühle
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameStructural building products
    • UNSPSCCode3013
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural framing systems
    • Klassifizierung05 12 00
    • Format2014TitelStructural Steel Framing
    • OmniClassNummer23-13 35 00
    • OmniClassTitelFraming Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA