Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Archiviert

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitan-header-system-clip
    • ProduktfamilieExterior Framing - Structural
    • ProduktgruppeTitan Header System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fachwerke und Dachstühle
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameStructural building products
    • UNSPSCCode3013
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural framing systems
    • Klassifizierung05 12 00
    • Format2014TitelStructural Steel Framing
    • OmniClassNummer23-13 35 00
    • OmniClassTitelFraming Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit