Karteischrank für Papierkarten, Mikrofiche, CDs und DVDs, magnetische Computerdaten und mehr. Vollausziehbare und voll aufgehängte Stahlordner bieten eine Ablagekapazität von 26-3/4" pro Schublade. Größe 4" x 6" für Mikrofiche; Größe 5" x 8" für Registerkarten, Magnetkarten und Audio- und Videokassetten; 6" x 9" Größe für Filmnegativ-Umschläge. Jede Schublade hat einen Mittelteiler und zwei Mitnehmerblöcke. Ein Schloss sichert alle Schubladen. Robuste, vollständig geschweißte Konstruktion bietet sechs Kanalpfosten für einen stabilen Rahmen. Extra großer Indexbereich ermöglicht eine detaillierte Beschreibung des Schubladeninhalts für schnelleren Zugriff Daumenverschlüsse halten die Schubladen geschlossen, bis Sie bereit sind, sie zu öffnen Schiebekompressoren halten Materialien aufrecht und organisiert für einfachen Zugriff Schubladen gleiten auf einer robusten, voll progressiven, kugelgelagerten Aufhängung Basis hat Ein vollständig verschweißter, geschlossener Boden, um den Karteischrank auch bei voller Beladung strukturell ausgerichtet zu halten Die Akte besteht aus einem hohen Anteil an recyceltem Material.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |