Wasserdichtes, diffusionsoffenes und elastisches Dichtfoliensystem für den Außenbereich, ausgestattet mit mit einem oder zwei Selbstklebestreifen zur rationellen Montage.
TEROSON FO 2 SK1/ SK2 dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und ermöglicht die Diffusion von Restbaufeuchte aus der Funktions-/Dämmebene nach außen. Dank innovativer PSA–Technologie ist sie auch für die Vormontage bestens geeignet. Sie kann schnell auf dem Rahmen/Profil vor- bzw. montiert werden und anschließend am Baukörper mit Klebstpaste (AD KDS) verklebt werden. Aufgrund ihrer der sehr hohen Bewegungsaufnahme und Reißfestigkeit ist sie äußerst robust und Folgegewerksicher.
Rollenlänge: 25 m
Breite: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |