Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Archiviert

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Spezifikation
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpiterak-slim-25
    • ProduktfamilieFacade
    • Produktgrupperainscreen cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)264
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)21.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_90_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay plain tile cladding systems
    • Klassifizierung07 42 29
    • Format2014TitelTerracotta Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit