Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Archiviert

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Spezifikation
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpiterak-xs-20
    • ProduktfamilieFacade
    • Produktgrupperainscreen cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_90_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay plain tile cladding systems
    • Klassifizierung07 42 29
    • Format2014TitelTerracotta Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit