Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang

    Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang

    Google-Übersetzung,

    Entwurfskriterien

    Dieser Decor+ Kleiderschrank von Elfa verfügt über verstellbare Kleiderstangen und Regalböden für lange und doppelte Kleideraufhängung.

    Die Regalböden sind entweder aus massivem Birkenholz oder als belüftete Regalböden mit Holzleisten erhältlich.

    Überblick

    Decor+ von Elfa ist ein hochwertiges, modulares Wandschrank- und Aufbewahrungssystem, das Stabilität, Flexibilität und zeitloses Design vereint. Gefertigt aus einem robusten Stahlrahmen mit Oberflächen aus massivem Birkenholz, bietet es eine exklusive, individuell anpassbare Lösung für private und gewerbliche Räume. Ideal für Kleiderschränke, Ankleidezimmer, Home-Offices und flexible Wohnbereiche, vereint Decor+ Form und Funktion nahtlos für moderne Designprojekte.

    Funktionen und Vorteile

    Decor+ von Elfa vereint Langlebigkeit und elegantes Design in perfekter Harmonie. Das wandhängende Stahlgestell bietet hohe Belastbarkeit und ermöglicht eine einfache Umgestaltung, während die Schubladenfronten und Zierleisten aus massiver Birke für eine warme, hochwertige Optik sorgen. Vollauszugsschubladen mit Soft-Close-Funktion gewährleisten leichtgängiges Öffnen und Schließen sowie optimale Zugänglichkeit.

    Die optionale integrierte LED-Beleuchtung verbessert sowohl die Sichtbarkeit als auch das Ambiente und macht aus funktionalem Stauraum ein Design-Statement. Eine große Auswahl an Regalböden, Schubladen, Kleiderstangen und Zubehör ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und ermöglicht so individuell anpassbare Raumkonzepte, die sich mit den sich ändernden Bedürfnissen weiterentwickeln lassen. Dekorative Rückwände und Frontblenden runden das hochwertige Erscheinungsbild ab.

    Kontaktieren Sie The Container Store

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecor-Elfa-LH-DH
    • ProduktfamilieShelving, Closet, Storage Systems
    • ProduktgruppeHanging Configurations, Closet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 17
    • Format2014TitelWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 27
    • OmniClassTitelClothing Shelving Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit