Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Décor+ by Elfa - Gliding Shoe and Solid or Wire w/ Trim Shelves Adjustable 2' Closet Section
Décor+ by Elfa - Gliding Shoe and Solid or Wire w/ Trim Shelves Adjustable 2' Closet Section

    Décor+ by Elfa - Gliding Shoe and Solid or Wire w/ Trim Shelves Adjustable 2' Closet Section

    Google-Übersetzung,

    Entwurfskriterien

    Dieser verstellbare Schuhaufbewahrungsbereich lässt sich mit anderen Decor+ Lösungen kombinieren oder auch einzeln verwenden. Jedes der ausziehbaren Schuhregale bietet Platz für 6–8 Paar Schuhe für Erwachsene, und die flachen Ablagen darüber eignen sich perfekt für gefaltete Wäsche, Handtaschen oder andere Behälter/Körbe.

    Die Regalböden sind entweder aus massivem Birkenholz oder als belüftete Regalböden mit Holzleisten erhältlich.

    Überblick

    Decor+ von Elfa ist ein hochwertiges, modulares Wandschrank- und Aufbewahrungssystem, das Stabilität, Flexibilität und zeitloses Design vereint. Gefertigt aus einem robusten Stahlrahmen mit Oberflächen aus massivem Birkenholz, bietet es eine exklusive, individuell anpassbare Lösung für private und gewerbliche Räume. Ideal für Kleiderschränke, Ankleidezimmer, Home-Offices und flexible Wohnbereiche, vereint Decor+ Form und Funktion nahtlos für moderne Designprojekte.

    Funktionen und Vorteile

    Decor+ von Elfa vereint Langlebigkeit und elegantes Design in perfekter Harmonie. Das wandhängende Stahlgestell bietet hohe Belastbarkeit und ermöglicht eine einfache Umgestaltung, während die Schubladenfronten und Zierleisten aus massiver Birke für eine warme, hochwertige Optik sorgen. Vollauszugsschubladen mit Soft-Close-Funktion gewährleisten leichtgängiges Öffnen und Schließen sowie optimale Zugänglichkeit.

    Die optionale integrierte LED-Beleuchtung verbessert sowohl die Sichtbarkeit als auch das Ambiente und macht aus funktionalem Stauraum ein Design-Statement. Eine große Auswahl an Regalböden, Schubladen, Kleiderstangen und Zubehör ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und ermöglicht so individuell anpassbare Raumkonzepte, die sich mit den sich ändernden Bedürfnissen weiterentwickeln lassen. Dekorative Rückwände und Frontblenden runden das hochwertige Erscheinungsbild ab.

    Kontaktieren Sie The Container Store

    Spezifikation
    • Specifications

      • System Type: Modular wall-mounted storage and closet system
      • Framework: Powder-coated steel top track and vertical standards
      • Materials: Steel structure with solid birch or birch veneer fronts and trim
      • Drawer Mechanism: Full-extension, soft-close slides
      • Lighting: Optional integrated LED lighting (specify output and color temperature)
      • Configuration: Modular, adjustable spacing with accessory compatibility
      • Applications: Closets, wardrobes, dressing rooms, home offices, and multi-use spaces
      • Sustainability: Reconfigurable design extends product lifecycle and minimizes waste
      • Installation: Wall-mount installation—anchoring into studs or solid substrate required
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecor-Elfa-Shelves-GSS
    • ProduktfamilieShelving, Closet, Storage Systems
    • ProduktgruppeShelves, Closet, Linen, Pantry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 17
    • Format2014TitelWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 27
    • OmniClassTitelClothing Shelving Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit