Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 550 Fixed Windows

Series 550 Fixed Windows

Google-Übersetzung,

Die Serie 550 ist ein feststehendes Fenster mit thermisch verbessertem Rahmen

Spezifikation
  • Standard Features

    • Custom Sizes
    • Inside glazing
    • Integral Thermal Barrier throughout frame and sash
    • AAMA 2604 organic powder coat finish
    • 5 standard powder coat finish colors (see ‘Finishes’ section)
    • Tested to AAMA specifications
    • 1” Insulated glass

    Available Options

    • 2⅝”, 3¼” and 4” frame depth
    • Dual seal insulated glass
    • Anodized finishes
    • AAMA 2605 high-performance finishes
    • Tier 2 colors at no additional charge (minimums apply)
    • Hundreds of special colors
    • Hurricane-resistant glazing available in some models
    • Low-E glass; tinted glass; obscure (frosted) glass
    • Spandrel glass; insulating panels
    • Panning, receptor systems, snap trim, angle trim
    • Internal, external and special angled mullions
    • Eyebrows (arched tops), circles, gothic arches, etc.
    • Nailing fin
    • Front flanged frame
    • True divided lites
    • Internal and external applied muntins




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseries-550-fixed-windows
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFixed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA