Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Ash Quickdeck
Thermory

Thermory Ash Quickdeck

Google-Übersetzung,

Dank der QuickDeck-Module von Thermory war die Installation intelligenter, attraktiver Terrassendielen noch nie so einfach. Ohne Unterkonstruktion, Werkzeug oder gar Schrauben lassen sich diese Terrassenmodule mit Hilfe von wetterfesten Kunststoffträgern schnell und einfach verbinden. Diese schöne schraubenfreie Terrasse ist eine ideale Lösung für Dachterrassen und Wohnungsbalkone, mit zwei modularen Lösungen, um Ihr gewünschtes Bodenmuster zu erstellen.

QuickDeck-Terrassenmodule werden aus thermisch modifizierter Esche hergestellt, die extrem langlebig, formstabil und astfrei mit einem satten, tiefen Ton ist. Thermisch modifiziertes Holz ist natürlich, frei von Chemikalien und unschädlich für die Umwelt.

Spezifikation
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Hidden

    Use: Exterior Installation methods: Modular system

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerash-quickdeck-est
  • ProduktfamilieDecking
  • ProduktgruppeQuickDeck
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inEstland
  • Hergestellt inEstland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit