Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding
Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding
    Thermory

    Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding

    Google-Übersetzung,

    Das charakteristische Drachenschuppenmuster der Thermory Ignite-Verkleidung entsteht durch Prägen und Tönen von thermisch modifiziertem Fichtenholz. Im Gegensatz zu modernem Yakisugi, das oft von Hand mit einer Fackel hergestellt wird, wird Ignite in einem täuschend flammenfreien Verfahren hergestellt.

    Spezifikation
    • Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals:

      • For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint.
      • For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint.

      Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory-ignite-5-thermo-spruce-c15-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeIgnite Spruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien