Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.
TIEMME

0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.

Google-Übersetzung,

Die Rohre (AL-COBRAPEX) eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen, Anlagen zur Verteilung von Druckluft, mit Anwendungen im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich, im Allgemeinen mit allen Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten *.

Die Rohre sind MULTI-LAYER-Rohre mit Aluminiumwendel und stellen eine gute Alternative zu Kunststoff- und Metallrohren dar, die normalerweise in herkömmlichen Systemen verwendet werden. Die Technologie dieser Rohre besteht darin, dass zwischen zwei Kunststoffschichten (Polyethylen und PE-Xb ) eine Metallschicht (Aluminium) eingefügt wird, wodurch die Vorteile der Kunststoffkomponente (Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und andere Chemikalienbeständigkeit) vereint werden , Leichtigkeit und Montagefreundlichkeit) mit denen des Aluminiumbauteils (Hochdruckfestigkeit, Formstabilität und reduzierte Wärmeausdehnung).
* Zur Überprüfung der Verträglichkeit mit Flüssigkeiten und anderen Stoffen wenden Sie sich bitte an das Technische Büro in Tiemme.

PE-Xb Verbundrohr mit Aluwendel (Euroklasse BL-S2-d0)
Erhältlich mit grauer Isolierung.

Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf Durchmesser von 16 bis 32 mm. **
**Überprüfen Sie die Dicke auf dem entsprechenden Datenblatt

Produktionsbereich:
Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)

Verwandte Produkte:
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1656 Winkelpressfitting Wandplatte mit Innenflansch für Mehrschichtrohre

Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0636_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Fire-resistance
  • ProduktfamiliePIPES
  • ProduktgruppeAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrströmung
  • ETIM-CodeEC010225
  • ETIM-NameMulti-layered pipe, smooth
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung22 10 00
  • Format2014TitelPlumbing Piping
  • OmniClassNummer23-27 39 00
  • OmniClassTitelPiping
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit