Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1700_ Straight press fitting MALE for pex pipe
TIEMME

1700_ Straight press fitting MALE for pex pipe

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.

Gerade Pressverschraubung mit Außengewindeanschluss ISO 228 .

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen:
Rohre von Ø 16 mm bis Ø 63 mm .
Steckeranschluss von G1/2" (DN15) auf G2" (DN50) .



Produktionsspektrum:
Art. 1701-1701R Doppel-Pressverschraubung für PEX-Rohr
Art. 1702 Pressverschraubung / Innengewinde für PEX-Rohr

Art. 1703 Doppelwinkel-Pressverschraubung für PEX-Rohr (90°)
Art. 1704 Winkel-Pressverschraubung Außengewinde für PEX-Rohr
Art. 1705 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

Art. 1707-1707R „T“-Pressfitting für PEX-Rohr
Art. 1709 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

Ähnliche Produkte:
Art. 0200 Pe-X Rohr
Art. 2361 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

Spezifikation
  • Art.1700
    Press fitting with male thread
    Production range from Ø16 to Ø63 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1700_Straight-fitting-MALE_Raccordo-pressare-MASCHIO
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings