Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°
TIEMME

1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.

Doppelwinkel-Pressverschraubung mit 90°-Winkel.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 16 mm bis Ø 63 mm.



Produktionsspektrum:
Art. 1700 Pressverschraubung / Außengewinde für PEX-Rohr
Art. 1701-1701R Doppel-Pressverschraubung für PEX-Rohr
Art. 1702 Pressverschraubung / Innengewinde für PEX-Rohr

Art. 1704 Winkel-Pressverschraubung Außengewinde für PEX-Rohr
Art. 1705 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

Art. 1707-1707R „T“-Pressfitting für PEX-Rohr
Art. 1709 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

Ähnliche Produkte:
Art. 0200 Pe-X Rohr
Art. 2361 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

Spezifikation
  • Art.1703
    Double elbow press fitting
    Production range from Ø16 to Ø50 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Technische Spezifikation
  • Referenznummer1703_Elbow-double-press-fitting-90_Raccordo-pressare-curvo-90
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings