Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1704U _ Double U-shaped press fitting with male connection
1704U _ Double U-shaped press fitting with male connection
    TIEMME

    1704U _ Double U-shaped press fitting with male connection

    Google-Übersetzung,

    Winkel-Pressfittings in U-Form, geeignet für alle Arten von Sanitärsystemen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

    Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mechanisch verformt wird, um die Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verformung garantiert irreversible Verbindungen und ermöglicht somit die normgerechte Unterflurverlegung . Der Stahlteil ist durch einen Polymerring vom Messingteil getrennt, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Formstück zu ermöglichen.

    Ihre besondere „ U“ -Form gewährleistet einen konstanten Durchfluss innerhalb des Systems , wodurch Flüssigkeitsstagnation vermieden und die Bildung des Bakteriums Legionella verhindert wird .

    Winkel -Pressverschraubung mit U-förmigem Außengewinde ISO 228 .

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen:
    Rohre von Ø 16 mm bis Ø 20 mm .
    Steckeranschluss von G1/2" (DN15).



    Produktionsspektrum:
    Art. 1700 Pressverschraubung / Außengewinde für PEX-Rohr
    Art. 1701-1701R Doppel-Pressverschraubung für PEX-Rohr
    Art. 1702 Pressverschraubung / Innengewinde für PEX-Rohr

    Art. 1703 Doppelwinkel-Pressverschraubung für PEX-Rohr (90°)
    Art. 1704 Winkel-Pressverschraubung Außengewinde für PEX-Rohr
    Art. 1705 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

    Art. 1707-1707R „T“-Pressfitting für PEX-Rohr
    Art. 1709 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für PEX-Rohr

    Ähnliche Produkte:
    Art. 0200 Pe-X Rohr
    Art. 2361 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
    Art. 2311 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

    Spezifikation
    • Art.1704U
      Elbow press fitting with "U" shape threaded male.
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1704U_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeFITTINGS FOR PEX PIPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 66
    • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings