Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1812 _ Universal box for mixing and distribution manifolds
TIEMME

1812 _ Universal box for mixing and distribution manifolds

Google-Übersetzung,

Universalbox für Verteiler mit festen Abmessungen.
Geeignet für die Unterputzinstallation für alle Arten von Verteilern dank der speziellen Halterungen und Schrauben.

Aus schwarzem Polypropylen RAL 9005 und Kunststofftür PS06 weiß RAL 9010
Deckelverschluss durch Kunststoffschrauben (im Lieferumfang enthalten)
Komplett mit oberen und unteren Halterungen für Verteiler von G3/4" und G1"

Große Auswahl verfügbar, für jede Installationsanforderung:
Länge von 310 bis 620 mm
Höhe: 295mm (festes Innenmaß)
Tiefe: 80mm (festes Innenmaß)

Erhältlich in den folgenden Versionen:

310 x 295 x 80 mm
420 x 295 x 80 mm
510 x 295 x 80 mm
620 x 295 x 80 mm



Produktionsbereich:
Kunst. 1939 Höhen- und tiefenverstellbarer Metallkasten für Verteiler G1" (DN25). Länge bis 1000 mm
Kunst. 1940 verstellbarer Metallkasten für isolierte Verteiler oder größer als G1" (DN25). Länge bis zu 1200 mm.

Verwandte Produkte:
Kunst. 1822-1832 Modularer NINO Messingverteiler mit Kugelventil und rot/blauem T-Griff
Kunst. 1866K-1868K Modularer MAXIMA Messingverteiler mit Absperrventil
Kunst. 0200 hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

Spezifikation
  • Art.1812
    Polypropylene in-wall box , black coloured RAL 9005 and white coloured closing cover RAL 9010 with length 310, 420, 510, 620 mm, height 295 and depth 80mm.
    Complete with upper and lower supports for manifolds of G3/4” and G1”

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1812_Universal-box_Cassetta-universale-Collettore
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC003607
  • ETIM-NameGroup distributor housing watertight
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit