Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
    TIEMME

    1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth

    Google-Übersetzung,

    Inspizierbarer Metallkasten für Verteiler, höhen- und tiefenverstellbar.
    Geeignet für den Bodeneinbau oder Unterputz mit 80 mm Abstand.

    Aus Blech mit Rahmen und lackierter Tür, Farbe weiß RAL 9010.
    Deckelschließung durch Zylinderschloss.
    Komplett mit Bausatzanleitung für die Installation des Verteilers und ausziehbaren Stützfüßen für die Bodeninstallation.

    Große Auswahl verfügbar, für jede Installationsanforderung:
    Länge von 400 bis 1000 mm
    Höhe: 660 mm ( ausziehbarer Fuß von 0 bis 110 mm )
    Tiefe: 90 bis 140 mm (einstellbar)

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Größe | Anzahl Wege
    400 x 660 x 90÷140mm | 2÷4 vie*
    500 x 660 x 90÷140mm | 5÷6 vie *
    600 x 660 x 90÷140mm | 7÷8 vie *
    700 x 660 x 90÷140mm | 9÷10 vie *
    1000 x 660 x 90÷140mm | 11 ÷ 14 sehen *
    *Mit vormontierten Verteilern der Serie FLOOR 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Produktionsbereich:
    Kunst. 1940 verstellbarer Metallkasten für isolierte Verteiler oder größer als G1" (DN25). Länge bis zu 1200 mm
    Kunst. 1812 Universalbox für Verteiler

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 1822-1832 Modularer NINO Messingverteiler mit Kugelventil und rot/blauem T-Griff
    Kunst. 1866K-1868K Modularer MAXIMA Messingverteiler mit Absperrventil
    Kunst. 1877SKIT Kit zur Befestigung der Verteiler NINO und MAXIMA
    Kunst. 1870 Befestigungsbügel für Verteiler NINO und MAXIMA

    Kunst. 3873-3873BY Vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mit Fluxmeter
    Kunst. 3878-3878BY vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mechanische Schrauben
    Kunst. 3871POL Vormontierter Verteiler aus POLYAMID für Strahlungsheizung mit Fluxmeter

    Kunst. 0200 hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

    Spezifikation
    • Art.1939
      In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • ProduktgruppeBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • ETIM-CodeEC003607
    • ETIM-NameGroup distributor housing watertight
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit