Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
    TIEMME

    3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded female /female and tangs male/male

    4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Selbstreinigende Filter mit Messingbecher und Gewindeanschlüssen (Außengewinde UNI ISO 228). Erhältlich mit oder ohne Anschlussstutzen (Außengewinde UNI ISO 228).

    Der Filter ist am Hauswasseranschluss, nach dem Wasserzähler und vor dem eventuellen Druckminderer, zu installieren, um die gesamte Anlage vor den im Wasser enthaltenen Verunreinigungen zu schützen, die die installierten Komponenten im Laufe der Zeit beschädigen könnten.

    Der selbstreinigende Filter ist in horizontaler Position zu installieren, vorausgesetzt, er befindet sich an einem gut sichtbaren und zugänglichen Ort und die Wartungsarbeiten können problemlos durchgeführt werden.

    Die Durchflussrichtung im Filter wird stets durch Markierungen am Ventilkörper (Pfeile) angegeben.

    Erhältlich in einer breiten Palette von Größen ab G1/2" bis G1"1/4".

    Verfügbare Produkte:
    Art. 3130N – mit Polycarbonat-Becher mit zwei Zapfen (männlich/männlich).
    Art. 3135N – mit einem transparenten Polycarbonatbecher mit zwei Zapfen (männlich/männlich).
    Art. 3131N - mit Polycarbonatbecher ohne Zapfen weiblich/weiblich
    Art. 3136N - mit einem transparenten Polycarbonatbecher ohne Zapfen weiblich/weiblich




    Spezifikation
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3130N-3135N-3131N-3136N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeFILTER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010357
    • ETIM-NameSelf-cleaning filter
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC