Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3871POL _ G1” distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
3871POL _ G1” distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
    TIEMME

    3871POL _ G1” distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)

    Google-Übersetzung,

    Verteiler aus Polyamid für Heiz- und/oder Kühlsysteme bei niedrigen Temperaturen (Strahlung) mit nicht ausgerichteten Verteilern.
    Die Verteiler sind mit G1” (DN25) mit selbstdichtenden Außen-/Innengewinden erhältlich.
    Die Verteiler werden komplett mit Kugelhähnen inklusive Halterung für das Thermometer, Ablassventilen und Durchflussmesser für den korrekten Abgleich der Strahlungskreisläufe geliefert.

    Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Verbindungsbedarf von 2 bis 14 Wegen
    Hauptanschlüsse G1" (DN25)
    Ausgänge von 3/4”x18 Euroconus

    Verfügbar in folgenden Versionen:
    Art. 3871POL mit Durchflussmessern

    Ähnliche Produkte:
    Art. 1939 Kasten für Verteiler

    Art. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
    Art. 1436N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Pe-X-Rohr

    Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
    Art. 1636 N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Mehrleiterrohr

    Auf Anfrage:
    Art. 2183R Eckkugelhähne mit vollem Durchgang für Wasser mit Gewindeanschlüssen (Außen-/Innengewinde)
    Art. 2120R Kugelhähne mit vollem Durchgang für Wasser mit Gewindeanschlüssen (Außen-/Innengewinde)
    Art. 9567 Elektrothermischer Aktor

    Spezifikation
    • Art.3871POL
      G1” (DN25) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Flow meters.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3871POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • ProduktgruppeRADIANT MANIFOLDS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • ETIM-CodeEC010382
    • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung22 35 00
    • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds