Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5535G _ Pumping group with connections 1" 1/2 male and flat seat, EPP insulation
5535G _ Pumping group with connections 1" 1/2 male and flat seat, EPP insulation
    TIEMME

    5535G _ Pumping group with connections 1" 1/2 male and flat seat, EPP insulation

    Google-Übersetzung,

    Pumpengruppen haben die Funktion, Hochtemperaturkreisläufe in Heizungsanlagen zu versorgen, ohne die Temperatur der ankommenden Flüssigkeit zu verändern , beginnend direkt am Verteiler. Es gibt auch ein Rückschlagventil, das die automatische Zirkulation der Flüssigkeit verhindert, wenn die Pumpstation ausgeschaltet ist, und dank zwei frontaler Thermometer ist es möglich, die Auslauf- und Zulauftemperatur zu überprüfen.

    Die Pumpstation ist mit Isolierung ausgestattet und kann mit verschiedenen Pumpentypen (3 Geschwindigkeiten oder mit Hocheffizienzpumpen) gemäß der europäischen Richtlinie 02009/125/CE (ErP) zur Energieeinsparung geliefert werden.

    Pumpwerk DN25, Außengewindeanschluss mit Flachsitz
    Erhältlich mit Anschluss G1"1/2 (DN40) .

    Erhältlich in folgenden Versionen:
    Kunst. 3160017 ohne Pumpe
    Kunst. 3160043 Pumpe Wilo PARA 25/7 (ErP) *
    Kunst. 3160042 Pumpe UPM3 HYBRID 25/7 (ErP) *
    Kunst. 3160090 Pumpe Wilo PARA 25/9 (ErP) *
    Kunst. 3160018 Pumpe GRUNDFOS UPS 25-65 **

    * ErP READY – Pumpen mit einem EEI (Energieeffizienzindex) über 0,27
    **
    Verfügbar für zusätzliche EU-Länder


    Produktionsbereich:
    Kunst. 5536G Pumpengruppe DN25 für Heiz- und Kühlsysteme
    Kunst. 5535GPF Pumpengruppe DN25 mit Festpunktmischer
    Kunst. Pumpengruppe 5535G3P DN25 mit Servomotor
    Kunst. Pumpengruppe 5536GS DN25 mit Stellmotor und Isolierung zur Kühlung

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 5540G Modularer Verteiler
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting/ Außengewinde für Verbundrohr
    Kunst. 1557SET Generic Fitting Kit Female Attachment
    Kunst. 3165 - 3144 Hydraulische Weiche
    Kunst. 5538G2M4 Modularer Verteiler aus Messing für Zentralheizungsstationen

    Spezifikation
    • Art.5535G
      Pumping group for high temperature circuits for heating systems with axial distance 125mm, male threaded connections
      Dimensions: DN 25(1”)
      Body: brass CW 617N
      Insulation: EPP

      Maximum working temperature: 110°C
      Maximum working pressure: 8 bar
      Connections: G1’’1/2 male thread with flat seat
      Available pumps: Wilo PARA 25/7* | Wilo PARA 25/9* | Grundfos UPM3 HYBRID 25/70* | Grundfos UPS 25-65*
      * ErP READY – Pumps with EEI (Energy Efficiency Index) higher than 0,27
      **
      Available for extra UE countries

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5535-Pumping-station-Gruppo-rilancio-Collettore
    • ProduktfamilieBOILER ROOM/CENTRAL HEATING PARTS
    • ProduktgruppeHYDRAULIC UNITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010292
    • ETIM-NameFloor heating control unit
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit