Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC003 _ Wall mounted shower column - Square
DC003 _ Wall mounted shower column - Square
DC003 _ Wall mounted shower column - Square
    TIEMME

    DC003 _ Wall mounted shower column - Square

    Google-Übersetzung,

    Die wandmontierte quadratische Duschsäule mit Thermostatmischer, besonders geeignet für ein effizienteres Wassermanagement im Haushalt.

    Wir betrachten den Wasserverbrauch als ein wichtiges Element und Klimaschutz beginnt mit einfachen täglichen Handlungen wie Duschen oder Händewaschen. Aus diesem Grund bieten unsere Produkte:

    - WASSER SPAREN (Es ist notwendig, einen Öffnungswiderstand zu überwinden, um einen größeren Wasserfluss zu haben, es vermeidet unnötigen
    Verbrauch während des unbewussten Fließens von Wasser)
    - ENERGY SAVING (warmes Wasser fließt nur durch Drehen des Hebels nach links)
    - INNOVATIVE FLUSSDÜSE (zur Reduzierung des Wasserdurchflusses um 30 % dank der Kombination aus Durchflussbegrenzung und Wasseranreicherung).

    Wir wollen Produkte setzen, die erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen ermöglichen, ohne Komfort und Lebensqualität einzuschränken.

    Duschsäule mit externem Thermostatmischer

    Erhältlich mit G1/2" (DN15) Außengewinde .
    Brauseschlauch PVC Länge 1500mm verdrehsicher
    Modell DC003 mit 200 x 200 mm Duschkopf aus Stahl und Handbrause aus Messing
    Modell DC006 mit 200 x 200 mm ABS -Duschkopf und Handbrause

    Produktpalette:
    Kunst. DC009 /DC012 Wandmontierte runde Duschsäule
    Kunst. DC301 +DC401 Wandmontierte runde Dusche
    Kunst. DC302 +DC402 Quadratische Wanddusche
    Kunst. TN01LC Einhand -Waschtischmischer mit langem Hebel (Spüle/Küche)
    Kunst. TN02 Einhand -Bidetmischer
    Kunst. TN03 Einhand -Wannenmischer mit Brausegarnitur
    Kunst. TN04 Einhand -Brausemischer mit Brausegarnitur
    Kunst. TN05 Einhand -Wandbatterie für Wanne/Brause mit 2-Wege-Umstellung
    Kunst. TN06 Einhand -Wandbatterie für Brausen

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Multiplayer-Pfeife mit Aluminiumeinsatz
    Kunst. 4737 Thermostatisches Mischventil mit Innengewinde
    Kunst. 4738 Thermostatisches Mischventil mit Außengewindeanschlüssen
    Kunst. 4739 Thermostatisches Mischventil mit Anschlussstücken mit Außengewinde

    ROW / LOOP- Verbindung:
    Kunst. 1676USM Wallplate Ellenbogen Muffe mit "U"-Form für Verbundrohre
    Kunst. 1654U Außen- /Pressfitting mit "U"-Form für Verbundrohre
    Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
    Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
    Kunst. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
    Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen

    LINEARE Verbindung:
    Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
    Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
    Kunst. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
    Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen

    Spezifikation
    • shower

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDC003-shower-column-square_doccia-colonna
    • ProduktfamilieSANITARY
    • ProduktgruppeSHOWER MIXER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers