Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TN12_ Wash basin mixer
TN12_ Wash basin mixer
    TIEMME

    TN12_ Wash basin mixer

    Google-Übersetzung,

    Einhebel- Waschtischarmatur mit Unterputzmontage, erhältlich mit oder ohne Pop-up-Funktion, besonders geeignet für eine effizientere Wassernutzung im Haushalt.

    Wir betrachten den Wasserverbrauch als ein wesentliches Element und der Klimaschutz beginnt mit einfachen alltäglichen Handlungen wie Duschen oder Händewaschen. Aus diesem Grund bieten unsere Produkte Folgendes:

    - WASSERSPAREND ( Um einen höheren Wasserdurchfluss zu erzielen, muss ein Öffnungswiderstand überwunden werden; dadurch wird unnötiger Wasserverbrauch vermieden.)
    Verbrauch während des unbemerkten Fließens von Wasser
    )
    - ENERGIESPAREND ( Warmwasser fließt nur durch Drehen des Hebels nach links )
    - INNOVATIVE DÜSE ( entwickelt, um den Wasserdurchfluss dank der Kombination aus Durchflussbegrenzung und Wasseranreicherung um 30 % zu reduzieren ).

    Wir möchten Produkte fördern, die erhebliche Einsparungen bei Wasser und Energie ermöglichen, ohne dabei Komfort und Lebensqualität einzuschränken.

    Einzelwaschbecken-Einbauarmatur erhältlich mit oder ohne Pop-up-Verschluss und Vorbereitung der Anschlüsse unter dem Waschbecken.
    Erhältlich in verchromter Ausführung.[Cr]

    Erhältlich mit G1/2" (DN15) -Anschluss.
    Keramikscheiben für Kartuschen, Ø 35 mm
    Belüfter M24x1

    Produktpalette:
    Art. TN01LC Einhebel-Waschtischmischer mit langem Hebel (Spüle/Küche)
    Art. TN02 Einhebel-Bidetmischer
    Art. TN03 Einhebel-Badewannenarmatur mit Duschgarnitur
    Art. TN04 Einhebel-Duschmischer mit Duschset
    Art. TN05 Einhebel-Wandarmatur für Badewanne/Dusche mit 2-Wege-Umsteller
    Art. TN06 Einhebel-Wandarmatur für Dusche

    Ähnliche Produkte:
    Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
    Art. 4737 Thermostatisches Mischventil mit Innengewinde
    Art. 4738 Thermostatisches Mischventil mit Außengewindeanschlüssen
    Art. 4739 Thermostatisches Mischventil mit Gewindeanschlüssen (Außengewinde)

    ZEILEN- / SCHLEIFEN -Verbindung:
    Art. 1676USM Wandplatten-Winkelstück mit U-Form für mehrschichtige Rohre
    Art. 1654U Außengewinde-/Pressverschraubung mit U-Form für Mehrschichtrohre
    Art. 1656DFCT Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1656 Wandplatten-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 148 1 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
    Art. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Einstellschlitzen

    LINEARE Verbindung:
    Art. 1656DFCT Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1656 Wandplatten-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
    Art. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Einstellschlitzen


    Spezifikation
    • Art. TN12
      Single basin recessed mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTN12_Wash-Basin-Mixer_Miscelatore-Lavabo
    • ProduktfamilieSANITARY
    • ProduktgruppeWASH BASIN MIXER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets